Características técnicas

AXK1109

Jaula de rodamientos axiales de agujas

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 45 mm
    Dc 65 mm
    Dw 3 mm
    Lw 5,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1109
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81109
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81109
    Ea 62,4 mm
    Eb 50,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,02 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 29,8 kN
    C0a 128 kN
    Nlim (grasa) 1 100 Tr/min
    Nlim (aceite) 4 300 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 18,82 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 18 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 18 Hz

Últimos productos consultados