Características técnicas
AXK1110
Jaula de rodamientos axiales de agujas

-
Visual
-
Características técnicas
Dc1 50 mm Dc 70 mm Dw 3 mm Lw 5,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1110 Référence rondelle d'appui BI WS WS81110 Référence rondelle d'appui BE GS GS81110 Ea 67,4 mm Eb 55,5 mm Poids cage à rouleaux 0,02 kg Marca NTN -
Prestaciones
Ca 31,5 kN C0a 143 kN Nlim (grasa) 1 000 Tr/min Nlim (aceite) 3 900 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 20,48 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 20 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 20 Hz