Características técnicas

AXK1111

Jaula de rodamientos axiales de agujas

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 55 mm
    Dc 78 mm
    Dw 3 mm
    Lw 6,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1111
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81111
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81111
    Ea 74,9 mm
    Eb 61 mm
    Poids cage à rouleaux 0,03 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 38 kN
    C0a 186 kN
    Nlim (grasa) 900 Tr/min
    Nlim (aceite) 3 500 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 22,65 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 22 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 22 Hz

Últimos productos consultados