Características técnicas

AXK1112

Jaula de rodamientos axiales de agujas

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 60 mm
    Dc 85 mm
    Dw 3 mm
    Lw 7,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1112
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81112
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81112
    Ea 81,9 mm
    Eb 66 mm
    Poids cage à rouleaux 0,04 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 44,5 kN
    C0a 234 kN
    Nlim (grasa) 800 Tr/min
    Nlim (aceite) 3 200 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 24,65 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 24 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 24 Hz

Últimos productos consultados