Características técnicas

AXK1113

Jaula de rodamientos axiales de agujas

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 65 mm
    Dc 90 mm
    Dw 3 mm
    Lw 7,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1113
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81113
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81113
    Ea 86,9 mm
    Eb 71 mm
    Poids cage à rouleaux 0,04 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 46,5 kN
    C0a 254 kN
    Nlim (grasa) 750 Tr/min
    Nlim (aceite) 3 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 26,32 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 26 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 26 Hz

Últimos productos consultados