Características técnicas

AXK1114

Jaula de rodamientos axiales de agujas

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 70 mm
    Dc 95 mm
    Dw 4 mm
    Lw 7,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1114
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81114
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81114
    Ea 91,4 mm
    Eb 75,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,06 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 53,5 kN
    C0a 253 kN
    Nlim (grasa) 750 Tr/min
    Nlim (aceite) 2 900 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 20,86 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 20 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 20 Hz

Últimos productos consultados