Características técnicas

AXK1115

Jaula de rodamientos axiales de agujas

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 75 mm
    Dc 100 mm
    Dw 4 mm
    Lw 7,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1115
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81115
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81115
    Ea 96,4 mm
    Eb 80,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,06 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 55 kN
    C0a 266 kN
    Nlim (grasa) 700 Tr/min
    Nlim (aceite) 2 700 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 22,11 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 21 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 21 Hz

Últimos productos consultados