Características técnicas
AXK1116
Jaula de rodamientos axiales de agujas

-
Visual
-
Características técnicas
Dc1 80 mm Dc 105 mm Dw 4 mm Lw 7,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1116 Référence rondelle d'appui BI WS WS81116 Référence rondelle d'appui BE GS GS81116 Ea 100,3 mm Eb 84,4 mm Poids cage à rouleaux 0,06 kg Marca NTN -
Prestaciones
Ca 56,5 kN C0a 279 kN Nlim (grasa) 650 Tr/min Nlim (aceite) 2 600 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 23,09 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 22 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 22 Hz