Características técnicas

AXK1117

Jaula de rodamientos axiales de agujas

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 85 mm
    Dc 110 mm
    Dw 4 mm
    Lw 7,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1117
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81117
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81117
    Ea 106,4 mm
    Eb 90,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,07 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 57,5 kN
    C0a 291 kN
    Nlim (grasa) 600 Tr/min
    Nlim (aceite) 2 400 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 24,61 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 23 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 23 Hz

Últimos productos consultados