Características técnicas
AXK1118
Jaula de rodamientos axiales de agujas

-
Visual
-
Características técnicas
Dc1 90 mm Dc 120 mm Dw 4 mm Lw 9,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1118 Référence rondelle d'appui BI WS WS81118 Référence rondelle d'appui BE GS GS81118 Ea 116,4 mm Eb 96,5 mm Poids cage à rouleaux 0,09 kg Marca NTN -
Prestaciones
Ca 71 kN C0a 390 kN Nlim (grasa) 600 Tr/min Nlim (aceite) 2 300 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 26,61 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 24 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 24 Hz