Características técnicas

AXK1120

Jaula de rodamientos axiales de agujas

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 100 mm
    Dc 135 mm
    Dw 4 mm
    Lw 11,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1120
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81120
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81120
    Ea 131,4 mm
    Eb 107,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,11 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 90,5 kN
    C0a 550 kN
    Nlim (grasa) 500 Tr/min
    Nlim (aceite) 2 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 29,86 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 28 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 28 Hz

Últimos productos consultados