Características técnicas

AXK1122

Jaula de rodamientos axiales de agujas

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 110 mm
    Dc 145 mm
    Dw 4 mm
    Lw 11,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1122
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81122
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81122
    Ea 139,4 mm
    Eb 115,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,12 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 93,5 kN
    C0a 590 kN
    Nlim (grasa) 480 Tr/min
    Nlim (aceite) 1 900 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 31,86 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 30 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 30 Hz

Últimos productos consultados