Características técnicas

AXK1124

Jaula de rodamientos axiales de agujas

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 120 mm
    Dc 155 mm
    Dw 4 mm
    Lw 11,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1124
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81124
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81124
    Ea 149,4 mm
    Eb 125,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,13 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 99 kN
    C0a 650 kN
    Nlim (grasa) 430 Tr/min
    Nlim (aceite) 1 700 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 34,36 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 33 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 33 Hz

Últimos productos consultados