Características técnicas

AXK1126

Jaula de rodamientos axiales de agujas

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 130 mm
    Dc 170 mm
    Dw 5 mm
    Lw 13,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1126
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81126
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81126
    Ea 164 mm
    Eb 136 mm
    Poids cage à rouleaux 0,2 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 140 kN
    C0a 900 kN
    Nlim (grasa) 400 Tr/min
    Nlim (aceite) 1 600 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 30 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 31 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 31 Hz

Últimos productos consultados