Características técnicas

AXK1128

Jaula de rodamientos axiales de agujas

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 140 mm
    Dc 180 mm
    Dw 5 mm
    Lw 13,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1128
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81128
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81128
    Ea 174 mm
    Eb 146 mm
    Poids cage à rouleaux 0,22 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 145 kN
    C0a 960 kN
    Nlim (grasa) 380 Tr/min
    Nlim (aceite) 1 500 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 32 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 33 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 33 Hz

Últimos productos consultados