Características técnicas

AXK1130

Jaula de rodamientos axiales de agujas

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 150 mm
    Dc 190 mm
    Dw 5 mm
    Lw 13,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1130
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81130
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81130
    Ea 184,2 mm
    Eb 156 mm
    Poids cage à rouleaux 0,23 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 149 kN
    C0a 1 020 kN
    Nlim (grasa) 350 Tr/min
    Nlim (aceite) 1 400 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 34,02 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 35 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 35 Hz

Últimos productos consultados