Características técnicas

AXK1132

Jaula de rodamientos axiales de agujas

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Dc1 160 mm
    Dc 200 mm
    Dw 5 mm
    Lw 13,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1132
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81132
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81132
    Ea 194,2 mm
    Eb 166 mm
    Poids cage à rouleaux 0,25 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Ca 154 kN
    C0a 1 070 kN
    Nlim (grasa) 330 Tr/min
    Nlim (aceite) 1 300 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,5 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 36,02 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 37 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 37 Hz

Últimos productos consultados