Características técnicas
BK0408T2
Casquillos de agujas con fondo
Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo
Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo

-
Visual
-
Características técnicas
Fw 4 mm D 8 mm C 8 mm C1 1,6 mm Dw 1,5 mm Lw 4,8 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No Referencia anillo interior No Peso 0,0018 kg -
Prestaciones
Cr 1,77 kN C0r 1,27 kN Nlim (grasa) 30 000 Tr/min Nlim (aceite) 45 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 100 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,36 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 3,39 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 2,18 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 3,82 Hz