Características técnicas
BK0509
Casquillos de agujas con fondo
Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo
Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo

-
Visual
-
Características técnicas
Fw 5 mm D 9 mm C 9 mm C1 1,6 mm Dw 1,5 mm Lw 5,3 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No Referencia anillo interior No Peso 0,0021 kg -
Prestaciones
Cr 2,64 kN C0r 2,19 kN Nlim (grasa) 27 000 Tr/min Nlim (aceite) 40 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,38 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 4,1 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 3,08 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 4,92 Hz