Características técnicas

BK0609T2

Casquillos de agujas con fondo

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 6 mm
    D 10 mm
    C 9 mm
    C1 1,6 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 5,8 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior No
    Peso 0,0024 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 2,66 kN
    C0r 2,28 kN
    Nlim (grasa) 25 000 Tr/min
    Nlim (aceite) 37 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 100 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,4 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 4,8 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 3,2 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 4,8 Hz

Últimos productos consultados