Características técnicas
BK0709
Casquillos de agujas con fondo
Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo
Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo

-
Visual
-
Características técnicas
Fw 7 mm D 11 mm C 9 mm C1 1,6 mm Dw 1,5 mm Lw 5,8 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No Referencia anillo interior No Peso 0,0027 kg -
Prestaciones
Cr 3,4 kN C0r 3,25 kN Nlim (grasa) 23 000 Tr/min Nlim (aceite) 34 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,41 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 5,49 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 4,53 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 6,47 Hz