Características técnicas
BK0810CT
Casquillos de agujas con fondo
Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo
Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo

-
Visual
-
Características técnicas
Fw 8 mm D 12 mm C 10 mm C1 1,6 mm Dw 1,5 mm Lw 6,3 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No Referencia anillo interior IR5X8X12 Peso 0,03 kg -
Prestaciones
Cr 3,85 kN C0r 3,95 kN Nlim (grasa) 20 000 Tr/min Nlim (aceite) 30 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,42 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 6,18 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 5,05 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 6,95 Hz