Características técnicas

BK0912

Casquillos de agujas con fondo

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 9 mm
    D 13 mm
    C 12 mm
    C1 1,6 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 8,8 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior IR6X9X12
    Peso 0,0045 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 5,65 kN
    C0r 6,65 kN
    Nlim (grasa) 18 000 Tr/min
    Nlim (aceite) 27 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,43 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 6,86 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 6 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 8 Hz

Últimos productos consultados