Características técnicas

BK1312

Casquillos de agujas con fondo

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 13 mm
    D 19 mm
    C 12 mm
    C1 2,7 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior IR10X13X12.5
    Peso 0,01 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 6,95 kN
    C0r 7,9 kN
    Nlim (grasa) 12 000 Tr/min
    Nlim (aceite) 18 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,43 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 7,37 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 6,5 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 8,5 Hz

Últimos productos consultados