Características técnicas

BK1516

Casquillos de agujas con fondo

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 15 mm
    D 21 mm
    C 16 mm
    C1 2,7 mm
    Dw 2 mm
    Lw 11,3 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior IR12X15X16.5
    Peso 0,02 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 10,7 kN
    C0r 14,4 kN
    Nlim (grasa) 11 000 Tr/min
    Nlim (aceite) 16 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,44 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 8,38 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 7,5 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9,5 Hz

Últimos productos consultados