Características técnicas

BK1712

Casquillos de agujas con fondo

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 17 mm
    D 23 mm
    C 12 mm
    C1 2,7 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,8 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior No
    Peso 0,02 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 8,5 kN
    C0r 11,1 kN
    Nlim (grasa) 9 500 Tr/min
    Nlim (aceite) 14 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,45 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 9,4 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 8,5 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 10,5 Hz

Últimos productos consultados