Características técnicas

BK2020

Casquillos de agujas con fondo

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 20 mm
    D 26 mm
    C 20 mm
    C1 2,7 mm
    Dw 2 mm
    Lw 15,8 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior IR17X20X20.5
    Peso 0,03 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 16,4 kN
    C0r 27,1 kN
    Nlim (grasa) 8 000 Tr/min
    Nlim (aceite) 12 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,46 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 10,91 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 10 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 12 Hz

Últimos productos consultados