Características técnicas

BK2512

Casquillos de agujas con fondo

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 25 mm
    D 32 mm
    C 12 mm
    C1 2,7 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 7,8 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior IR20X25X12.5
    Peso 0,02 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 11,8 kN
    C0r 16,3 kN
    Nlim (grasa) 6 500 Tr/min
    Nlim (aceite) 9 500 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,46 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 10,91 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 10 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 12 Hz

Últimos productos consultados