Características técnicas

BK3038ZWD

Casquillos de agujas con fondo

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 30 mm
    D 37 mm
    C 38 mm
    C1 2,7 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 15,3 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes
    k 2,5 mm
    Referencia anillo interior IR25X30X38.5
    Peso 0,08 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 38,5 kN
    C0r 78,5 kN
    Nlim (grasa) 5 500 Tr/min
    Nlim (aceite) 8 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,46 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 12,92 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 12 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 14 Hz

Últimos productos consultados