Características técnicas

BK3520

Casquillos de agujas con fondo

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 35 mm
    D 42 mm
    C 20 mm
    C1 2,7 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 15,8 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior No
    Peso 0,06 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 24,8 kN
    C0r 47,5 kN
    Nlim (grasa) 4 700 Tr/min
    Nlim (aceite) 7 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,47 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 14,93 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 14 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 16 Hz

Últimos productos consultados