Características técnicas

BK4020

Casquillos de agujas con fondo

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, con fondo
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    Fw 40 mm
    D 47 mm
    C 20 mm
    C1 2,7 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 15,3 mm
    Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No
    Referencia anillo interior IR35X40X20.5
    Peso 0,06 kg
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 25,9 kN
    C0r 52,5 kN
    Nlim (grasa) 4 000 Tr/min
    Nlim (aceite) 6 000 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 120 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,47 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 16,94 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 16 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 18 Hz

Últimos productos consultados