Características técnicas
CA10AV1140
Correa trapezoidal
-
Visual
-
Características principales
Ancho 1 10 mm Longitud 1 1140 mm Peso 88 g -
Equivalencias OE
Marca Referencia OE NISSAN 11720-03J00 RENAULT 7700685633 -
Vehículo(s) aftectado(s)
Marca Modelo Generación De… a NISSAN Patrol Patrol GR (Y60) 09/1988 => 09/1997 RENAULT Clio Clio I Phase 1 & 2 06/1990 => 02/1996 RENAULT Express Express II 09/1991 => 02/2003 RENAULT Express Express I 09/1985 => 08/1991 RENAULT Extra Extra MK I 09/1985 => 08/1991 RENAULT Extra Extra MK II 08/1991 => 08/1997 RENAULT R11 R11 07/1982 => 07/1989 RENAULT R19 R19 Phase 2 05/1992 => 11/1995 RENAULT R19 R19 Phase 1 07/1988 => 04/1992 RENAULT R21 R21 Nevada (X48) 06/1986 => 08/1995 RENAULT R21 R21 (X48) 03/1986 => 12/1994 RENAULT R9 R9 10/1981 => 12/1988 RENAULT Rapid Rapid I 09/1985 => 08/1991 RENAULT Super 5 Super 5 07/1984 => 12/1996