Características técnicas

CA10AV1175

Correa trapezoidal

  • Visual

  • Características principales

    Características principales
    Ancho 1 10 mm
    Longitud 1 1175 mm
    Peso 90 g
  • Equivalencias OE

    Equivalencias OE
    Marca Referencia OE
    FORD 5029455 | 6154540
    PEUGEOT 5750-04
    RENAULT 7700731789
    SAAB 9361791
    VOLKSWAGEN 070903137
  • Vehículo(s) aftectado(s)

    Vehículo(s) aftectado(s)
    Marca Modelo Generación De… a
    FORD Granada Granada 85 05/1985 => 12/1991
    FORD Scorpio Scorpio 03/1985 => 01/1992
    FORD Sierra Sierra I 08/1982 => 12/1986
    FORD Sierra Sierra II 01/1987 => 01/1993
    FORD Transit/Tourneo Transit III 10/1985 => 12/1991
    FORD Transit/Tourneo Transit IV 08/1991 => 08/1994
    PEUGEOT 505 505 05/1979 => 12/1990
    RENAULT R11 R11 07/1982 => 07/1989
    RENAULT R21 R21 Nevada (X48) 06/1986 => 08/1995
    RENAULT R21 R21 (X48) 03/1986 => 12/1994
    RENAULT R9 R9 10/1981 => 12/1988
    RENAULT Super 5 Super 5 07/1984 => 12/1996
    SAAB 900 900 série 1 10/1980 => 06/1993
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter (F24) 05/1979 => 07/1992

Últimos productos consultados