Características técnicas
CA10AV960
Correa trapezoidal
-
Visual
-
Características principales
Ancho 1 10 mm Longitud 1 960 mm Peso 75 g -
Equivalencias OE
Marca Referencia OE BMW 11 51 1 706 710 | 12 31 1 288 475 CHRYSLER 4483 457 FIAT 7580223 HYUNDAI 25211-32000 | 25211-32400 MAZDA E301-18-381 | E356-18-381 | N370-13-813A MERCEDES 0039976892 | 0049978092 | 0069971892 MITSUBISHI MD025523 | MH014065 OPEL 1340735 TOYOTA 90916-02123 VAUXHALL 90410387 VOLKSWAGEN 068903137D -
Vehículo(s) aftectado(s)
Marca Modelo Generación De… a BMW 3 series Série 3 (E30) 09/1982 => 09/1993 BMW Z1 Z1 (E30) 03/1989 => 12/1992 CHRYSLER Voyager Voyager 10/1983 => 02/1991 FIAT Regata Regata (138) RL86 07/1986 => 12/1990 HYUNDAI Stellar Stellar 12/1983 => 01/1992 MAZDA 323 323 (BD) 06/1980 => 08/1984 MAZDA 323 323 (BF) 01/1985 => 12/1989 MAZDA 323 323 (BV) 08/1983 => 12/1985 MAZDA 323 323 (BW) 01/1986 => 08/1993 MAZDA RX-7 RX-7 II (FC) 11/1985 => 12/1991 MERCEDES Série 107 R107 Roadster 04/1971 => 12/1989 MERCEDES Transporter Transporter T1 (600) 04/1977 => 02/1996 MITSUBISHI L200 L200 (K1/2/3) 11/1986 => 03/2001 MITSUBISHI Pajero Pajero 3 (VD/VF) 02/2000 => 08/2006 MITSUBISHI Shogun Shogun 3 (V6/7) 02/2000 => 08/2006 OPEL Omega Omega A 10/1986 => 02/1994 TOYOTA Carina Carina (TA6*) 08/1981 => 09/1983 TOYOTA Corolla Corolla (50) 08/1979 => 06/1984 VAUXHALL Carlton Carlton 11/1986 => 05/1994 VAUXHALL Senator Senator B 09/1987 => 08/1993 VOLKSWAGEN Golf Golf II 08/1983 => 07/1992 VOLKSWAGEN Jetta Jetta II 08/1983 => 07/1992 VOLKSWAGEN Transporter Transporter (F70) 09/1990 => 05/1996