Características técnicas
CES.204-12
Rodamientos insertos
diámetro exterior cilíndrico, fijación por excéntrica, junta de un labio
diámetro exterior cilíndrico, fijación por excéntrica, junta de un labio

-
Visual
-
Características técnicas
a 4 mm b 1,35 mm B 21,5 mm B1 31 mm B2 13,5 mm C 14 mm d 19,05 mm d1 33,3 mm D 47 mm G 1/4-28UNF m 5 mm N1 44,6 mm r 1 S 7 mm SW 3,18 mm -
Prestaciones
C 12,8 kN C0 6,65 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Otras características
Peso 0,15 kg Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación 3,7 Nm