Características técnicas
CES.205-14
Rodamientos insertos
diámetro exterior cilíndrico, fijación por excéntrica, junta de un labio
diámetro exterior cilíndrico, fijación por excéntrica, junta de un labio

-
Visual
-
Características técnicas
a 2,38 mm b 1,35 mm B 21,5 mm B1 31 mm B2 13,5 mm C 15 mm d 22,22 mm d1 38,1 mm D 52 mm G 1/4-28UNF m 5 mm N1 49,73 mm r 1 S 7,5 mm SW 3,18 mm -
Prestaciones
C 14 kN C0 7,88 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Otras características
Peso 0,19 kg Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación 3,7 Nm