Características técnicas
CES207-22
Rodamientos insertos
diámetro exterior cilíndrico, fijación por excéntrica, junta de un labio
diámetro exterior cilíndrico, fijación por excéntrica, junta de un labio

-
Visual
-
Características técnicas
a 3,18 mm b 1,9 mm B 25,4 mm B1 38,9 mm B2 17,5 mm C 17 mm d 34,92 mm d1 55,6 mm D 72 mm G 5/16-24UNF m 6,5 mm N1 68,81 mm r 1,5 S 8,5 mm SW 3,97 mm -
Prestaciones
C 25,7 kN C0 15,2 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Otras características
Peso 0,51 kg Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación 8 Nm