Características técnicas
CES209-26
Rodamientos insertos
diámetro exterior cilíndrico, fijación por excéntrica, junta de un labio
diámetro exterior cilíndrico, fijación por excéntrica, junta de un labio

-
Visual
-
Características técnicas
a 3,18 mm b 1,9 mm B 30,2 mm B1 43,7 mm B2 18,3 mm C 19 mm d 41,28 mm d1 63,5 mm D 85 mm G 5/16-24UNF m 6,5 mm N1 81,81 mm r 1,5 S 9,5 mm SW 3,97 mm -
Prestaciones
C 31,85 kN C0 20,8 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Otras características
Peso 0,82 kg Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación 8 Nm