Características técnicas
CEX207-22
Rodamientos insertos
diámetro exterior cilíndrico, fijación por excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación
diámetro exterior cilíndrico, fijación por excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación

-
Visual
-
Características técnicas
a 3,3 mm b 1,9 mm B 37,6 mm B1 51,1 mm B2 17,5 mm C 20 mm C1 5 mm d 34,92 mm d1 55,5 mm D 72 mm G 5/16-24UNF m 6,5 mm N1 68,81 mm r 1,5 S 18,8 mm SW 3,97 mm -
Prestaciones
C 25,7 kN C0 15,2 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Otras características
Peso 0,61 kg Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación 8 Nm