Características técnicas
CS.204
Rodamientos insertos
diámetro exterior esférico, fijación por ajuste, junta de un labio
diámetro exterior esférico, fijación por ajuste, junta de un labio

-
Visual
-
Características técnicas
C 14 mm d 20 mm D 47 mm r 0,6 -
Prestaciones
C 12,8 kN C0 6,65 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Otras características
Peso 0,1 kg