Características técnicas
CUC20618
Rodamientos insertos
diámetro exterior cilíndrico, fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación
diámetro exterior cilíndrico, fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación

-
Visual
-
Características técnicas
a 3,2 mm b 1,9 mm B 38,1 mm C 19 mm C1 4,2 mm d 28,58 mm D 62 mm G 1/4-28UNF m 5,5 mm N1 59,61 mm r 0,6 S 15,9 mm SW 3,18 mm -
Prestaciones
C 19,5 kN C0 11,2 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Otras características
Peso 0,34 kg Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación 3,7 Nm