Casquillos

NTN-SNR propone 33 casquillos a escoger según el diámetro de la pieza a montar, utilizables para más de 400 dimensiones diferentes. Adaptables sobre uno de los 3 tubos disponibles, el casquillo de impacto es un accesorio robusto y resistente que le permite garantizar una operación de mantenimiento de calidad.  Cada casquillo lleva la indicación de la dimensión ISO del diámetro interior (de 10 a 50 mm) y del diámetro exterior (de 26 a 100 mm).
Navegador incompatible

Por favor actualice su navegador