Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con  gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...
10R71915CVUJ74
  • d : 75 (mm)
  • D : 105 (mm)
  • B : 16 (mm)

Ver más Ver menos

10R71915CVUJ84
  • d : 75 (mm)
  • D : 105 (mm)
  • B : 16 (mm)

Ver más Ver menos

10R71915HVUJ74
  • d : 75 (mm)
  • D : 105 (mm)
  • B : 16 (mm)

Ver más Ver menos

10R71915HVUJ84
  • d : 75 (mm)
  • D : 105 (mm)
  • B : 16 (mm)

Ver más Ver menos

10R71916CVUJ74
  • d : 80 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 16 (mm)

Ver más Ver menos

10R71916CVUJ84
  • d : 80 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 16 (mm)

Ver más Ver menos

10R71916HVUJ74
  • d : 80 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 16 (mm)

Ver más Ver menos

10R71916HVUJ84
  • d : 80 (mm)
  • D : 110 (mm)
  • B : 16 (mm)

Ver más Ver menos

10R71917CVUJ74
  • d : 85 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • B : 18 (mm)

Ver más Ver menos

10R71917CVUJ84
  • d : 85 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • B : 18 (mm)

Ver más Ver menos

10R71917HVUJ74
  • d : 85 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • B : 18 (mm)

Ver más Ver menos

10R71917HVUJ84
  • d : 85 (mm)
  • D : 120 (mm)
  • B : 18 (mm)

Ver más Ver menos

10R71918CVUJ74
  • d : 90 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 18 (mm)

Ver más Ver menos

10R71918CVUJ84
  • d : 90 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 18 (mm)

Ver más Ver menos

10R71918HVUJ74
  • d : 90 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 18 (mm)

Ver más Ver menos

10R71918HVUJ84
  • d : 90 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 18 (mm)

Ver más Ver menos

10R71919CVUJ74
  • d : 95 (mm)
  • D : 130 (mm)
  • B : 18 (mm)

Ver más Ver menos

10R71919CVUJ84
  • d : 95 (mm)
  • D : 130 (mm)
  • B : 18 (mm)

Ver más Ver menos

10R71919HVUJ74
  • d : 95 (mm)
  • D : 130 (mm)
  • B : 18 (mm)

Ver más Ver menos

10R71919HVUJ84
  • d : 95 (mm)
  • D : 130 (mm)
  • B : 18 (mm)

Ver más Ver menos

10R71920CVUJ74
  • d : 100 (mm)
  • D : 140 (mm)
  • B : 20 (mm)

Ver más Ver menos

10R71920CVUJ84
  • d : 100 (mm)
  • D : 140 (mm)
  • B : 20 (mm)

Ver más Ver menos

10R71920HVUJ74
  • d : 100 (mm)
  • D : 140 (mm)
  • B : 20 (mm)

Ver más Ver menos

10R71920HVUJ84
  • d : 100 (mm)
  • D : 140 (mm)
  • B : 20 (mm)

Ver más Ver menos

10R71922CVUJ74
  • d : 110 (mm)
  • D : 150 (mm)
  • B : 20 (mm)

Ver más Ver menos