Rodamientos de bolas de 1 hilera

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
16001JRX
  • d : 12 (mm)
  • D : 28 (mm)
  • B : 7 (mm)

Ver más Ver menos

16001JRXC3
  • d : 12 (mm)
  • D : 28 (mm)
  • B : 7 (mm)

Ver más Ver menos

16002
  • d : 15 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 8 (mm)

Ver más Ver menos

16002
  • d : 15 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 8 (mm)

Ver más Ver menos

16002C3
  • d : 15 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 8 (mm)

Ver más Ver menos

16002.C3
  • d : 15 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 8 (mm)

Ver más Ver menos

16003
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Ver más Ver menos

16003
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Ver más Ver menos

16003/16C3
  • d : 16 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Ver más Ver menos

16003C3
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Ver más Ver menos

16003C3
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Ver más Ver menos

16003P5
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Ver más Ver menos

16003V3
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Ver más Ver menos

16004
  • d : 20 (mm)
  • D : 42 (mm)
  • B : 8 (mm)

Ver más Ver menos

16004
  • d : 20 (mm)
  • D : 42 (mm)
  • B : 8 (mm)

Ver más Ver menos

16004/22C4
  • d : 22 (mm)
  • D : 42 (mm)
  • B : 8 (mm)

Ver más Ver menos

16004C3
  • d : 20 (mm)
  • D : 42 (mm)
  • B : 8 (mm)

Ver más Ver menos

16004C3
  • d : 20 (mm)
  • D : 42 (mm)
  • B : 8 (mm)

Ver más Ver menos

16005
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Ver más Ver menos

16005
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Ver más Ver menos

16005/L170Q1
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Ver más Ver menos

16005C2
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Ver más Ver menos

16005C2/5K
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Ver más Ver menos

16005C3
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Ver más Ver menos

16005.C3
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Ver más Ver menos