Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 1 hilera o emparejables

El rodamiento de bolas de contacto angular, está diseñado para soportar cargas combinadas con componente axial predominante. Montado en oposición con otro rodamiento del mismo tipo, garantiza una buena rigidez al montaje.
La gama de NTN-SNR pone a su disposición varias opciones: ángulos de 30° ó 40°, jaulas de poliamida, chapa o latón macizo, emparejamiento universal disponible, juegos o precargas...
7000
  • d : 10 (mm)
  • D : 26 (mm)
  • B : 8 (mm)

Ver más Ver menos

7001
  • d : 12 (mm)
  • D : 28 (mm)
  • B : 8 (mm)

Ver más Ver menos

7002
  • d : 15 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 9 (mm)

Ver más Ver menos

7003
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 10 (mm)

Ver más Ver menos

7004
  • d : 20 (mm)
  • D : 42 (mm)
  • B : 12 (mm)

Ver más Ver menos

7005
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 12 (mm)

Ver más Ver menos

7006
  • d : 30 (mm)
  • D : 55 (mm)
  • B : 13 (mm)

Ver más Ver menos

7007
  • d : 35 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B : 14 (mm)

Ver más Ver menos

7008
  • d : 40 (mm)
  • D : 68 (mm)
  • B : 15 (mm)

Ver más Ver menos

7009
  • d : 45 (mm)
  • D : 75 (mm)
  • B : 16 (mm)

Ver más Ver menos

7010
  • d : 50 (mm)
  • D : 80 (mm)
  • B : 16 (mm)

Ver más Ver menos

7012
  • d : 60 (mm)
  • D : 95 (mm)
  • B : 18 (mm)

Ver más Ver menos

7013
  • d : 65 (mm)
  • D : 100 (mm)
  • B : 18 (mm)

Ver más Ver menos

7013L1
  • d : 65 (mm)
  • D : 100 (mm)
  • B : 18 (mm)

Ver más Ver menos

7016
  • d : 80 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 22 (mm)

Ver más Ver menos

7017B
  • d : 85 (mm)
  • D : 130 (mm)
  • B : 22 (mm)

Ver más Ver menos

7017L1
  • d : 65 (mm)
  • D : 100 (mm)
  • B : 18 (mm)

Ver más Ver menos

7022
  • d : 110 (mm)
  • D : 170 (mm)
  • B : 28 (mm)

Ver más Ver menos

7028BG
  • d : 140 (mm)
  • D : 210 (mm)
  • B : 33 (mm)

Ver más Ver menos

7200
  • d : 10 (mm)
  • D : 30 (mm)
  • B : 9 (mm)

Ver más Ver menos

7200B
  • d : 10 (mm)
  • D : 30 (mm)
  • B : 9 (mm)

Ver más Ver menos

7200BG
  • d : 10 (mm)
  • D : 30 (mm)
  • B : 9 (mm)

Ver más Ver menos

7201
  • d : 12 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 10 (mm)

Ver más Ver menos

7201B
  • d : 12 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 10 (mm)

Ver más Ver menos

7201BG
  • d : 12 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 10 (mm)

Ver más Ver menos