ES
 
 

Tratamiento en curso, espere por favor

e-Shop

Conexión

Soportes en dos partes SNC (D)


Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.
Filtros avanzados
  1. mm

referencia Marca Dimensiones
(mm)
Rodamientos compatibles Lubricación Masa
(kg)
    d Rodamiento Rodamiento Rodamiento Rodamiento  

SNC.205

SNR 25 1205 2205 22205 Grasa 1,5

SNC.209

SNR 45 1209 2209 22209 Grasa 3,1

SNC.214

SNR 70 1214 2214 22214 Grasa 7,6

SNC.505

SNR 20 1205K 2205K 22205K Grasa 1,6

SNC.509

SNR 40 1209K 2209K 22209K Grasa 3,2

SNC.517

SNR 75 1217K 2217K 22217K Grasa 10,2

SNC206

SNR 30 1206 2206 22206 Grasa 2,1

SNC207

SNR 35 1207 2207 22207 Grasa 2,3

SNC208

SNR 40 1208 2208 22208 Grasa 3,1

SNC210

SNR 50 1210 2210 22210 Grasa 3,5

SNC211

SNR 55 1211 2211 22211 Grasa 5

SNC212

SNR 60 1212 2212 22212 Grasa 5,3

SNC213

SNR 65 1213 2213 22213 Grasa 6,7

SNC215

SNR 75 1215 2215 22215 Grasa 7

SNC216

SNR 80 1216 2216 22216 Grasa 9,53

SNC217

SNR 85 1217 2217 22217 Grasa 9,8

SNC218

SNR 90 1218 2218 22218 23218 Grasa 12,4

SNC219

SNR 95 1219 2219 22219 Grasa 15,6

SNC220

SNR 100 1220 2220 22220 23220 Grasa 18,4

SNC222

SNR 110 1222 2222 22222 23222 Grasa 24,7

SNC224

SNR 120 22224 23224 Grasa 30

SNC226

SNR 130 22226 23226 Grasa 36,6

SNC228

SNR 140 22228 23228 Grasa 42,5

SNC230

SNR 150 22230 23230 Grasa 55,2

SNC232

SNR 160 22232 23232 Grasa 63