ES
 
 

Tratamiento en curso, espere por favor

e-Shop

Conexión

High Speed +

Grasa de baja temperatura para velocidad muy elevada, HIGH SPEED +  posee una excelente resistencia al agua, genera un débil calentamiento de los rodamientos, ofrece un amplio campo de uso y un excelente comportamiento en frío.
Está recomendada para los cabezales de máquinas textiles o de máquinas herramientas funcionando a velocidades elevadas.
Rango de temperaturas entre -45° C y +120° C.
Designación

LUB HIGH SPEED + GREASE / B1KG

LUB HIGH SPEED + GREASE / B1kg