ES
 
 

Tratamiento en curso, espere por favor

e-Shop

Conexión

Brida

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Filtros avanzados
  1. mm
  2. mm

referencia Marca Dimensiones

(mm)
Material Cargas de base

(kN)
Temperaturas de utilización Masa

(kg)
    d J Material del soporte C Co T min T max  

D-UCF211L3

SNR 55 130 fundición dúctil 43,55 29,2 -20 100 3,32

ESC201

SNR 12 EN-GJL-200 9,55 4,78 -20 100 0,44

ESC201-08

SNR 12,7 EN-GJL-200 9,55 4,78 -20 100 0,44

ESC201-08T04

SNR 12,7 EN-GJL-200 9,55 4,78 -40 100 0,43

ESC201-08T20

SNR 12,7 EN-GJL-200 9,55 4,78 -20 200 0,43

ESC201T04

SNR 12 EN-GJL-200 9,55 4,78 -40 100 0,44

ESC201T20

SNR 12 EN-GJL-200 9,55 4,78 -20 200 0,44

ESC202

SNR 15 EN-GJL-200 9,55 4,78 -20 100 0,43

ESC202-10

SNR 15,88 EN-GJL-200 9,55 4,78 -20 100 0,43

ESC202-10T04

SNR 15,88 EN-GJL-200 9,55 4,78 -40 100 0,43

ESC202-10T20

SNR 15,88 EN-GJL-200 9,55 4,78 -20 200 0,43

ESC202T04

SNR 15 EN-GJL-200 9,55 4,78 -40 100 0,43

ESC202T20

SNR 15 EN-GJL-200 9,55 4,78 -20 200 0,43

ESC203

SNR 17 EN-GJL-200 9,55 4,78 -20 100 0,43

ESC203-11

SNR 17,46 EN-GJL-200 9,55 4,78 -20 100 0,43

ESC203-11T04

SNR 17,46 EN-GJL-200 9,55 4,78 -40 100 0,43

ESC203-11T20

SNR 17,46 EN-GJL-200 9,55 4,78 -20 200 0,43

ESC203T04

SNR 17 EN-GJL-200 9,55 4,78 -40 100 0,43

ESC203T20

SNR 17 EN-GJL-200 9,55 4,78 -20 200 0,43

ESC204

SNR 20 EN-GJL-200 12,8 6,65 -20 100 0,45

ESC204-12

SNR 19,05 EN-GJL-200 12,8 6,65 -20 100 0,45

ESC204-12T04

SNR 19,05 EN-GJL-200 12,8 6,65 -40 100 0,45

ESC204-12T20

SNR 19,05 EN-GJL-200 12,8 6,65 -20 200 0,45

ESC204T04

SNR 20 EN-GJL-200 12,8 6,65 -40 100 0,45

ESC204T20

SNR 20 EN-GJL-200 12,8 6,65 -20 200 0,45