ES
 
 

Tratamiento en curso, espere por favor

e-Shop

Conexión

Food AL / Food

Grasa multi uso para la industria agroalimentaria y farmacéutica, FOOD es conforme a las recomendaciones NSF-H1. Acepta un amplio campo de temperatura de uso, aporta una buena protección contra la corrosión y una gran resistencia a los lavados (agua fría, caliente, soluciones desinfectantes y detergentes) .
FOOD está recomendada allí donde un contacto accidental con alimentos puede ser posible: máquina de embotellado, equipos de industria lechera, pastelería industrial, confitería, mataderos …
FOOD está adaptada a un uso en engrasador automático.
Rango de temperaturas:
- Food: de  -30° C a +120° C
- Food Al: de -25° C a +120° C
Designación

LUB FOOD AL GREASE / C400G

LUB FOOD AL GREASE / B1kg

LUBER SMART 125 FOOD

LUBER DRIVE KIT 120-FOOD

LUBER DRIVE KIT 250-FOOD

LUBER READY 60 FOOD

LUBER READY FOOD