ES
 
 

Tratamiento en curso, espere por favor

e-Shop

Conexión

Aparatos de calentamiento por inducción    

NTN-SNR ofrece una gama completa de aparatos de calentamiento como los calentadores de rodamientos. Son robustos y potentes. Permiten calentar tanto rodamientos como piezas mecánicas de gran tamaño. Destinados a un uso profesional, los calentadores de rodamientos pueden ser utilizados tanto por sus servicios de mantenimiento como en sus líneas de fabricación:
- fácil de usar: brazo pivotante para tamaños de 35 a 300, versión portátil disponible,
- rápidamente operativos: modo TURBO-BOOST,  mantenimiento fácil,
- calidad de la operación: control del ciclo por microprocesador, desmagnetización al final del ciclo,
- seguridad de los usuarios: conformes a las normas CEE, zonas de calentamiento uniformes,
- respeto del medio ambiente: rendimiento energético optimizado.

Podrá elegir su calentador de rodamientos en función del peso y dimensiones de las piezas a tratar, de la temperatura y de las potencias y tensiones eléctricas disponibles.